Групповое крепление-захват GRIP "M" 15 A2

Артикул, номер 2207080 | EAN 4012195809395

2207080 / 2031 M 15 A2
15
Описание продукта
Описание продукта
Групповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при пожаре. Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного монтажа. Открывается без применения инструмента.

Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в соответствующих документах об испытаниях.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Групповое крепление, настенный монтаж
  • Потолочный монтаж групповых креплений
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 15
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Не содержит галогенов да
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 15x NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Серия GRIP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2226 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2226 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2031 M 15 A2 15 2207080
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2031 M 15 A2 / 2207080 , 0.13MB , pdf

2031 M 15 A2 / 2207080
Загрузить