- Описание продукта
-
Описание продуктаГрупповое крепление из металла высокой механической прочности, в том числе при пожаре. Предусмотрено для монтажа над огнестойкими потолками. Допускается применение в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Для настенного и потолочного монтажа. Открывается без применения инструмента.
Подробную информацию о допустимых вариантах прокладки Вы можете найти в соответствующих документах об испытаниях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 30 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Не содержит галогенов да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции да Размер 30x NYM3x1,5 С дюбелем нет Серия продукции Серия GRIP Соответствует требованиям Директивы ROHS да Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4553 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4553 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2031 M 30 A2 / 2207088 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2031 M 30 A2 / 2207088 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 2031 M 30 A2 / 2207088 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2031 M 30 A2 / 2207088 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2031 M 30 A2 / 2207088 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Function maintenance, general construction test certificate, grouped supports 2031 M... (Grip M) , 0.88MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, Grip grouped support , 0.33MB , pdfИнструкции по монтажу Grip M grouped support 2031 M , 0.80MB , pdf
Казахстан - Русский