- Описание продукта
-
Описание продукта• Монтажная пластина из алюминия с 10 крепежными отверстиями Ø 6,5 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм
• Тип ...150 8 с держателем для круглого провода RD 8
• Применяется для защиты беседок и навесов, например, домиков на полях для гольфа, зон барбекю или горных хижин
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Посадка Rd 16 mm Размер 500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 30 mm Длина 500 mm Размер L 500 mm Ширина 125 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISO-A-500 / 5408806 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISO-A-500 / 5408806 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия ISO-A-500 / 5408806 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISO-A-500 / 5408806 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский