Изолированный дистанционный держатель

Артикул, номер 5408800 | EAN 4012196036226

Описание продукта
Описание продукта
• монтажная пластина с 10 крепежными отверстиями Ø 6,5 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм;

• тип ...150 8 с держателем подходит для круглого проводника RD 8.


Технические данные

Технические характеристики

Материал Полиамид
Посадка Rd 8 mm
Размер 150mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 30 mm
Длина 150 mm
Ширина 125 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISO-A-150 8 150 mm Rd 8 mm 5408800
15 Штук
ISO-A-500 500 mm Rd 16 mm 5408806
1 Штук
ISO-A-800 800 mm Rd 16 mm 5408814
1 Штук
ISO-A-1030 1030 mm Rd 16 mm 5408820
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ISO-A-150 8 / 5408800 , 0.13MB , pdf

ISO-A-150 8 / 5408800
Загрузить