- Описание продукта
-
Описание продукта• Для монтажа изолированных молниеприемных устройств согласно стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
• Диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C
• Коэффициент материала km = 0,7
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Молниеприемный стержень Материал Пластик, усиленный стекловолокном Номинальный размер Ø 20 mm Размер 3000mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 3000 mm Размер D 20 mm Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,7306 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,7306 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 20-3000 / 5408105 , 0.13MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 20-3000 / 5408105 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 20-3000 / 5408105 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 20-3000 / 5408105 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский