Изоляционный стержень

Артикул, номер 5408107 | EAN 4012195613206

Описание продукта
Описание продукта
• Для монтажа изолированных молниеприемных устройств согласно стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
• Диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C
• Коэффициент материала km = 0,7

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Пластик, усиленный стекловолокном
Номинальный размер Ø 16 mm
Размер 750mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 750 mm
Размер D 16 mm
Размер L 750 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,0208 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0208 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 20-3000 3000 mm 20 mm 5408105
5 Штук
101 16-750 750 mm 16 mm 5408107
5 Штук
101 16-1500 1500 mm 16 mm 5408108
5 Штук
101 16-3000 3000 mm 16 mm 5408109
5 Штук
101 20-6000 6000 mm 20 mm 5408148
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 16-750 / 5408107 , 0.13MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 16-750 / 5408107 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 16-750 / 5408107 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 16-750 / 5408107 , 0.13MB , pdf

101 16-750 / 5408107
Загрузить