- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и высеченными вводами на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением и возможностью опломбировки. Изготовлено из материалов, которые не содержат галогенов и устойчивы к УФ-излучению.
Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Ввод сзади да Вид защиты IP66 Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без Количество вводов 10 Комплектация без Коэффициент прочности IK07 Крепление крышки Привинчен Крышка Непрозрачный Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 500 V Номинальное сечение мин. 10 mm² Пломбируемая да Повышение живучести конструкции без Подключается в ряд да Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачная крышка нет Размер 150x116x67 Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V С крышкой да С экранированием нет Серия продукции Серия Т Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Вставной уплотнитель Способ ввода Кабель Стойкий к атмосферным воздействиям нет Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Усилено стекловолокном нет Форма прямоугольной формы Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Внутренние размеры на просвет 136x102x57 mm Высота 67 mm Длина 150 mm Ширина 116 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6856 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T 100 / 2007077 , 0.29MB , pdfДекларация соответствия ЕС T 100 / 2007077 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании T 100 / 2007077 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия T 100 / 2007077 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T 100 / 2007077 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 100 , 0.32MB , pdfРазрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate T 60 - T 350 , 0.61MB , pdf
Казахстан - Русский