Кабельная распределительная коробка T 100, вставное уплотнение

Артикул, номер 2007468 | EAN 4012197353742

136x102x57 mm
10
IP66
Описание продукта
Описание продукта
Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма с вставными уплотнениями по бокам и высеченными вводами на дне. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Крышка с быстроразъемным соединением и возможностью опломбировки. Изготовлено из материалов, которые не содержат галогенов и устойчивы к УФ-излучению.
Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 66
  • Ввод M25
  • Номинальное сечение 10 мм²
  • 10 кабельных вводов
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Код IK 07
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Ввод сзади да
Вид защиты IP66
Вид монтажа Настенный/потолочный монтаж
Вид прохода через корпус Ступенчатая мембрана, обрезная
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -25 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
Количество вводов 10
Коэффициент прочности IK07
Крепление крышки Привинчен
Крышка Непрозрачный
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Пломбируемая да
Повышение живучести конструкции без
Подключается в ряд да
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачная крышка нет
Размер 150x116x67
Расчетное изоляционное напряжение (Ui) 500 V
С крышкой да
С экранированием нет
Серия продукции BlackLine, Серия Т
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Кабель
Способ ввода Вставной уплотнитель
Стойкий к атмосферным воздействиям нет
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Усилено стекловолокном нет
Форма прямоугольной формы
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Внутренние размеры на просвет 136x102x57 mm
Высота 67 mm
Длина 150 mm
Ширина 116 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7061 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7061 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Внутренние размеры на просвет Количество вводов Вид защиты Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T 100 136x102x57 mm 10 IP66 светло-серый; RAL 7035 2007077
1 Штук
T 100 SW 136x102x57 mm 10 IP66 черный графит; RAL 9011 2007468
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T 100 SW / 2007468 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T 100 SW / 2007468 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T 100 SW / 2007468 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T 100 SW / 2007468 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T 100 SW / 2007468 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, T 100 , 0.32MB , pdf
Разрешение на использование знаков KEMA-KEUR certificate T 60 - T 350 , 0.61MB , pdf

T 100 SW / 2007468
Загрузить