Кабельная стяжка, черная , устойчивая к УФ излучению и атмосферному воздействию

Артикул, номер 2331862 | EAN 4012196417162

черный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельные хомуты необходимы для быстрой связки в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.


  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Detectable no
Вид крепления без
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -30 °C
Допуск MIL нет
Допуск UL да
Допуск VG нет
Исполнение с наружными зубьями
Ленточный затвор Kunststoffzunge/-nase
макс. диаметр пучка 27 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Отражательный нет
Поверхность для нанесения маркировки без
Прозрачный нет
Прочность при растяжении 220 N
Размер 4,8x120mm
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемный затвор нет
Температура монтажа мин. -30 °C
Температура монтажа, макс. 90 °C
Устойчив к УФ да
Цвет черный

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 120 mm
Размер B 4,8 mm
Размер L 120 mm
Размер t 1,5 mm
Ширина 4,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0036 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0036 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина макс. диаметр пучка Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
565 2.5x75 SWUV 75 mm 15 mm черный 2331802
100 Штук
565 2.5x100 SWUV 100 mm 22 mm черный 2331812
100 Штук
565 2.5x150 SWUV 150 mm 39 mm черный 2331818
100 Штук
565 2.5x200 SWUV 200 mm 55 mm черный 2331824
100 Штук
565 3.6x150 SWUV 150 mm 36 mm черный 2331832
100 Штук
565 3.6x200 SWUV 200 mm 52 mm черный 2331838
100 Штук
565 3.6x290 SWUV 290 mm 82 mm черный 2331844
100 Штук
565 3.6x365 SWUV 365 mm 105 mm черный 2331850
100 Штук
565 4.8x120 SWUV 120 mm 27 mm черный 2331862
100 Штук
565 4.8x160 SWUV 160 mm 39 mm черный 2331868
100 Штук
565 4.8x200 SWUV 200 mm 52 mm черный 2331874
100 Штук
565 4.8x300 SWUV 300 mm 83 mm черный 2331880
100 Штук
565 4.8x365 SWUV 365 mm 105 mm черный 2331886
100 Штук
565 4.8x430 SWUV 430 mm 125 mm черный 2331892
100 Штук
565 7.6x200 SWUV 200 mm 52 mm черный 2331912
100 Штук
565 7.6x300 SWUV 300 mm 80 mm черный 2331918
100 Штук
565 7.6x380 SWUV 380 mm 105 mm черный 2331924
100 Штук
565 7.6x450 SWUV 450 mm 128 mm черный 2331936
100 Штук
565 9x760 SWUV 760 mm 227 mm черный 2331946
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 565 4.8x120 SWUV / 2331862 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 565 4.8x120 SWUV / 2331862 , 0.19MB , pdf
REACH Декларация соответствия 565 4.8x120 SWUV / 2331862 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 565 4.8x120 SWUV / 2331862 , 0.12MB , pdf

565 4.8x120 SWUV / 2331862
Загрузить