- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельные хомуты необходимы для быстрой связки в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Detectable no Вид крепления без Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -30 °C Допуск MIL нет Допуск UL да Допуск VG нет Исполнение с наружными зубьями Ленточный затвор Kunststoffzunge/-nase макс. диаметр пучка 36 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Отражательный нет Поверхность для нанесения маркировки без Прозрачный нет Прочность при растяжении 180 N Размер 3,6x150mm Серия продукции Монтажная лента Соответствует требованиям Директивы ROHS да Съемный затвор нет Температура монтажа мин. -30 °C Температура монтажа, макс. 90 °C Устойчив к УФ да Цвет черный Размеры
Высота 1,4 mm Длина 150 mm Размер B 3,6 mm Размер L 150 mm Размер t 1,4 mm Ширина 3,6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,003 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,003 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 565 3.6x150 SWUV / 2331832 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 565 3.6x150 SWUV / 2331832 , 0.19MB , pdfREACH Декларация соответствия 565 3.6x150 SWUV / 2331832 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 565 3.6x150 SWUV / 2331832 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский