Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный канал для прокладки кабеля в стяжке.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 48 mm Высота канала мин. 48 mm Длина 2000 mm Кол-во секций 2 St. Количество прочных перегородок 1 Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Отсоединяемая крышка нет Плита настила да Поверхность оцинкован конвейерным методом Полезное поперечное сечение 8556 mm² Попереч. сечение секции b 4968 mm² Попереч. сечение секции а 3588 mm² Размер 2000x190x48 Размер a 80 mm Размер b 110 mm Размер h 48 mm Съемная крышка нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6764 кг CO₂e / 1 Метр Ширина 190 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S2 19048 / 7400308 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС S2 19048 / 7400308 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия S2 19048 / 7400308 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия S2 19048 / 7400308 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Вертикальный угол 2-секционный
Соединитель секций кабельного канала