Указание: Этот товар снят с производства.

Кабельный канал 2-секционный

Артикул, номер 7400320 | EAN 4012195089322

2000 mm
2 St.
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный канал для прокладки кабеля в стяжке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Высота 48 mm
Высота канала мин. 48 mm
Длина 2000 mm
Кол-во секций 2 St.
Количество прочных перегородок 1
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 11316 mm²
Попереч. сечение секции b 6348 mm²
Попереч. сечение секции а 4968 mm²
Размер 2000x250x48
Размер a 110 mm
Размер b 140 mm
Размер h 48 mm
Съемная крышка нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,8126 кг CO₂e / 1 Метр
Ширина 250 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Кол-во секций Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
S2 19048 2000 mm 190 mm 2 St. 7400308
2 м
S2 25048 2000 mm 250 mm 2 St. 7400320
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Вертикальный угол 2-секционный Вертикальный угол 2-секционный KV2 25048 7400640
1 Штук
Соединитель секций кабельного канала Соединитель секций кабельного канала VL 25048E 7400970
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация S2 25048 / 7400320 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС S2 25048 / 7400320 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия S2 25048 / 7400320 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия S2 25048 / 7400320 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.