Кабельный короб LKM 40040

Артикул, номер 6248497 | EAN 4012196651856

2000 mm
40 mm
44 mm
Сталь
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб LKM, глубина короба 40 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим нет
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 6
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 6
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 6
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация основания с перфорацией дна
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 1537 mm²
Поставка в рулонах нет
Прозрачный нет
Размер 40x40x2000
Серия продукции LKM
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 44 mm
Длина 2000 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0852 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0852 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Поверхность Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM40040FS 2000 mm 40 mm 44 mm оцинкован конвейерным методом Сталь 6246990
2 м
LKM40040RW 2000 mm 40 mm 44 mm Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Сталь 6248497
2 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Стыковой соединитель LKM SV40 Стыковой соединитель LKM SV40 LKM SV40 6247458
10 Штук
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040 Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040 LKM KSR40040GRSW 6249748
5 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040 LKM E40040RW 6249418
10 Штук
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040 Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040 LKM EK40040GRSW 6249778
5 Штук
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040 Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040 LKM A40040RW 6249086
1 Штук
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40040 Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40040 LKM F40040RW 6248993
1 Штук
Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040 Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040 LKM I40040RW 6249167
1 Штук
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 40040 Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 40040 LKM T40040RW 6249256
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM40040RW / 6248497 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM40040RW / 6248497 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM40040RW / 6248497 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM40040RW / 6248497 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM40040RW / 6248497 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM40040RW / 6248497
Загрузить