- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного короба осуществляется без дополнительных средств.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Кабельный зажим нет Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 6 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 6 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 6 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Перфорация основания с перфорацией дна Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 1537 mm² Поставка в рулонах нет Прозрачный нет Размер 40x40x2000 Серия продукции LKM Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 44 mm Длина 2000 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2144 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2144 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM40040FS / 6246990 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM40040FS / 6246990 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM40040FS / 6246990 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM40040FS / 6246990 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM40040FS / 6246990 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский
Стыковой соединитель LKM SV40
Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40040
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040
Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 40040
Внешний угол для кабельного короба, тип LKM 40040
Плоский угол для кабельного короба, тип LKM 40040
Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040
Т-образная секция, для кабельного короба тип LKM 40040