Кабельный лоток LKS 60 FS RU 400 - 600 мм, перфорированный

Артикул, номер 6048924 | EAN 4012196625901

3000 mm
0,9 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Системы кабельных листовых лотков для незначительных нагрузок.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

LKS 60 = система кабельных листовых лотков для незначительных нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60x600x3000
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III
Толщина листа 0,9 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKS 60 FS RU

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKS 60 FS RU
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.) Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 640 FS RU 3000 mm 400 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048920
3 м
LKS 650 FS RU 3000 mm 500 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048922
3 м
LKS 660 FS RU 3000 mm 600 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048924
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель 60 FS Продольный соединитель 60 FS RLVK 60 FS RU 6067091
10 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RBL 45 660 FS RU 6043692
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RBL 90 660 FS RU 6043102
1 Штук
Крышка неперфорированная FS Крышка неперфорированная FS DRLU 600 FS RU 6052033
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LKS 660 FS RU / 6048924 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 660 FS RU / 6048924 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LKS 660 FS RU / 6048924
Загрузить