Продольный соединитель 60 FS

Артикул, номер 6067091 | EAN 4012196626472

6067091 / RLVK 60 FS RU
3,5 mm
56 mm
2 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается за счет болтового соединения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200 x 56
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 56 mm
Длина 100 mm
Ширина 3,5 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RLVK 60 FS RU 3,5 mm 56 mm 2 mm цинковый 6067091
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RLVK 60 FS RU / 6067091 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RLVK 60 FS RU / 6067091 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RLVK 60 FS RU / 6067091 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RLVK 60 FS RU / 6067091 , 0.13MB , pdf

RLVK 60 FS RU / 6067091
Загрузить