- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Вставка спринклерной установки да Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 88 cm² Полезное поперечное сечение 8800 mm² Размер 60x150x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия MKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 150 mm Размер x 46 mm Размер L 30 mm Размер y 112 mm Ширина 150 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,7 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,3941 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,3941 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MKSM 615 FT / 6059020 , 0.31MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MKSM 615 FT / 6059020 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MKSM 615 FT / 6059020 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MKSM 615 FT / 6059020 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MKSM 615 FT / 6059020 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) MKSM 615 FT / 6059020 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Разделительная полочка 60 DD
Угловая секция 90° Magic
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT