Кабельный лоток MKS-Magic® неперфорированный

Артикул, номер 6059337 | EAN 4012195831754

3050 mm
85 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 508 cm²
Полезное поперечное сечение 50800 mm²
Размер 85x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,75 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,071 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,071 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSMU 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSMU 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059325
3 м
MKSMU 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059329
3 м
MKSMU 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059331
3 м
MKSMU 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059333
3 м
MKSMU 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059335
3 м
MKSMU 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059337
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 860 DD 6069036
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FT 6051472
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 860 FT 6036240
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 860 FT 6036722
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 860 FT 6037230
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 860 FT 6042243
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 860 FT 6038240
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 860 FT 7027441
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 DD 6052724
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 90° Magic 85 FT Угловая секция 90° Magic 85 FT RBM 90 860 FT 6041520
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSMU 860 FT / 6059337 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSMU 860 FT / 6059337 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSMU 860 FT / 6059337 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSMU 860 FT / 6059337 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSMU 860 FT / 6059337 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSMU 860 FT / 6059337 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSMU 860 FT / 6059337
Загрузить