Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT

Артикул, номер 6037230 | EAN 4012197341954

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция с возможностью регулировки угла для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Регулируемый угол 0–90°. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Регулируемый угол_в сборе
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x600
Рекомендованное количество винтов 20 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 600 mm
Размер L 1150 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,6495 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,6495 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB W 810 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037220
1 Штук
RB W 820 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037222
1 Штук
RB W 830 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037225
1 Штук
RB W 840 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037226
1 Штук
RB W 850 FT 500 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037228
1 Штук
RB W 860 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6037230
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD RBD W 600 DD 6037552
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB W 860 FT / 6037230 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB W 860 FT / 6037230 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB W 860 FT / 6037230 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB W 860 FT / 6037230 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB W 860 FT / 6037230 , 0.13MB , pdf

RB W 860 FT / 6037230
Загрузить