Указание: Этот товар снят с производства.

Кабельный лоток MKSU 60 A2

Артикул, номер 6063861 | EAN 4012196064212

6063861 / MKSU 650 A2
3000 mm
500 mm
1 mm
нет
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 60 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Соединительные детали необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Размер 60x500x3000
Размер 60 x 500
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Ширина 20 in
Ширина 500 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,0267 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,0267 кг CO₂e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 VA

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 650 A2 3000 mm 500 mm 1 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6063861
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A2 Продольный соединитель A2 RLVK 60 A2 6067654
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 A2 6052959
3 м
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 A2 7070373
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 650 A2 / 6063861 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 650 A2 / 6063861 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MKSU 650 A2 / 6063861 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSU 650 A2 / 6063861 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKSU 650 A2 / 6063861
Загрузить