- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 508 cm² Полезное поперечное сечение 50800 mm² Размер 85x600x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 3050 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 2,25 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,75 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,8 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 36,1804 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 36,1804 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 85
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSMU 860 FT / 6059791 , 0.28MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSMU 860 FT / 6059791 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSMU 860 FT / 6059791 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSMU 860 FT / 6059791 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSMU 860 FT / 6059791 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSMU 860 FT / 6059791 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic DD
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 85 FT
Угловая секция 90° 85 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT
Т-образное/крестовое соединение 85 FT
Т-образная секция 85 FT
Крестообразное ответвление 85 FT
Разделительная полочка 85 DD
Угловая секция 90° Magic