Кабельный отвод FT

Артикул, номер 6220142 | EAN 4012195807124

6220142 / KAB GR FT
85 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный отвод для проволочных лотков.

Кабельный отвод сохраняет определенные радиусы изгиба и предотвращает возможные обрывы кабеля. Устанавливается в продольном направлении и сбоку, подходит для большой ширины.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 192x85x51
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 193 mm
Ширина 85 mm
Ширина 3,47 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4438 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4438 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KAB GR FT 85 mm 6220142
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KAB GR FT / 6220142 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KAB GR FT / 6220142 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KAB GR FT / 6220142 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KAB GR FT / 6220142 , 0.28MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

KAB GR FT / 6220142
Загрузить