Кабельный ввод, длинная резьба PG, светло-серый

Артикул, номер 2024306 | EAN 4012195839651

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Det Norske Veritas
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 10 mm
Диапазон плотности D мин. 3,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 15 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2,5 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 11
Размер PG11
Размер под ключ 22
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 11
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 25 mm

Размеры

Размер L макс. 29 mm
Размер L1 мм 15 mm
Размер L мин. 22 mm
Размер E 25 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 17 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0526 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0526 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC L PG7 LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024284
50 Штук
V-TEC L PG9 LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024292
50 Штук
V-TEC L PG11 LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024306
50 Штук
V-TEC L PG13 LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024314
50 Штук
V-TEC L PG16 LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024322
25 Штук
V-TEC L PG21 LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024330
25 Штук
V-TEC L PG29 LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024349
20 Штук
V-TEC L PG36 LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024357
10 Штук
V-TEC L PG42 LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024365
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC L PG11 LGR / 2024306 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC L PG11 LGR / 2024306 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG11 LGR / 2024306 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC L PG11 LGR / 2024306 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC L PG11 LGR / 2024306 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC L PG11 LGR / 2024306
Загрузить