Кабельный ввод, длинная резьба PG, светло-серый

Артикул, номер 2024349 | EAN 4012195839897

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Det Norske Veritas
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Упаковка без пластмассы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 25 mm
Диапазон плотности D мин. 14 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 15 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 5 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 29
Размер PG29
Размер под ключ 42
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 29
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 47,5 mm

Размеры

Размер L макс. 43 mm
Размер L1 мм 15 mm
Размер L мин. 32 mm
Размер E 47,5 mm
Размер L2 7 mm
Размер L3 24,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1809 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1809 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC L PG7 LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024284
50 Штук
V-TEC L PG9 LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024292
50 Штук
V-TEC L PG11 LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024306
50 Штук
V-TEC L PG13 LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024314
50 Штук
V-TEC L PG16 LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024322
25 Штук
V-TEC L PG21 LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024330
25 Штук
V-TEC L PG29 LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024349
20 Штук
V-TEC L PG36 LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024357
10 Штук
V-TEC L PG42 LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024365
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC L PG29 LGR / 2024349 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC L PG29 LGR / 2024349 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG29 LGR / 2024349 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC L PG29 LGR / 2024349 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC L PG29 LGR / 2024349 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC L PG29 LGR / 2024349
Загрузить