- Описание продукта
-
Описание продуктаЖесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции глухой гайки для высоких требований герметичности. Контакт между резьбовым соединением и экранирующей оплеткой реализуется через контактную пружину. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение1 ч.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP68 Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 13 mm Диапазон плотности D мин. 9 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 6 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M20 Размер под ключ 22 Резьба M20 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Высота 33,5 mm Длина 22 mm Размер L1 мм 6 mm Размер D1 9 mm Размер E 24 mm Размер G M20x1,5 mm Размер L2 3,5 mm Размер L 27,5 mm Размер L3 13,3 mm Ширина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0922 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0922 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM20 EMV-K / 2086169 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба