Кабельный ввод, EMV-пружинный контакт метрический

Артикул, номер 2086185 | EAN 4012195655541

нет
Описание продукта
Описание продукта
Жесткий кабельный ввод EMV с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции глухой гайки для высоких требований герметичности. Контакт между резьбовым соединением и экранирующей оплеткой реализуется через контактную пружину. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и полная герметичность. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным O-образным уплотнительным кольцом на резьбе, проверено VDE согласно DIN EN 50262, класс защиты IP68 при давлении 5 бар в течение1 ч.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP68
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 35 mm
Диапазон плотности D мин. 24 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 9 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M50
Размер под ключ 55
Резьба M50 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Высота 49,5 mm
Длина 55 mm
Размер L1 мм 9 mm
Размер D1 24 mm
Размер E 60 mm
Размер G M50x1,5 mm
Размер L2 4,5 mm
Размер L 40,5 mm
Размер L3 21 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,408 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,408 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM16 EMV-K M16 x 1,5 нет 2086165
50 Штук
V-TEC VM20 EMV-K M20 x 1,5 нет 2086169
25 Штук
V-TEC VM25 EMV-K M25 x 1,5 нет 2086173
25 Штук
V-TEC VM32 EMV-K M32 x 1,5 нет 2086177
20 Штук
V-TEC VM40 EMV-K M40 x 1,5 нет 2086181
5 Штук
V-TEC VM50 EMV-K M50 x 1,5 нет 2086185
5 Штук
V-TEC VM63 EMV-K M63 x 1,5 нет 2086189
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MSS M50 2091729
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM50 EMV-K / 2086185 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM50 EMV-K / 2086185 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM50 EMV-K / 2086185 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM50 EMV-K / 2086185 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM50 EMV-K / 2086185 , 0.13MB , pdf

V-TEC VM50 EMV-K / 2086185
Загрузить