- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 17 mm Диапазон плотности D мин. 9 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 5 Nm Номинальный размер метрической резьбы 25 Размер M25 Размер под ключ 29 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M25 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 32 mm Размеры
Размер L макс. 35 mm Размер L1 мм 10 mm Размер L мин. 26 mm Размер E 32 mm Размер L2 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0664 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0664 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM25 LGR / 2022868 , 0.27MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM25 LGR / 2022868 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM25 LGR / 2022868 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM25 LGR / 2022868 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM25 LGR / 2022868 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM.. SGR; V-TEC VM.. LGR; V-TEC VM.. SW , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба