- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы/PG 25 Размер M25 Размер под ключ 32 Резьба M25 x 1,5 Серия продукции 116 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер E 36 mm Размер L 6,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0145 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0145 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 116 M25 LGR PA / 2048930 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС 116 M25 LGR PA / 2048930 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 116 M25 LGR PA / 2048930 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 116 M25 LGR PA / 2048930 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 116 M25 LGR PA / 2048930 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский