Кабельный ввод с метрической резьбой, устойчивый к УФ

Артикул, номер 2022901 | EAN 4012195896708

нет
светло-серый
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 10 mm
Диапазон плотности D мин. 4,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 16
Размер M16
Размер под ключ 20
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M16 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый
Шестигранник, угловой размер 22 mm

Размеры

Размер L макс. 23,5 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер L мин. 21,5 mm
Размер E 22 mm
Размер L2 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0314 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0314 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12UV LGR M12 x 1,5 нет светло-серый 2022900
50 Штук
V-TEC VM16UV LGR M16 x 1,5 нет светло-серый 2022901
50 Штук
V-TEC VM20UV LGR M20 x 1,5 нет светло-серый 2022902
50 Штук
V-TEC VM25UV LGR M25 x 1,5 нет светло-серый 2022903
25 Штук
V-TEC VM32UV LGR M32 x 1,5 нет светло-серый 2022904
20 Штук
V-TEC VM40UV LGR M40 x 1,5 нет светло-серый 2022905
10 Штук
V-TEC VM50UV LGR M50 x 1,5 нет светло-серый 2022906
5 Штук
V-TEC VM63UV LGR M63 x 1,5 нет светло-серый 2022907
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M16 LGR PA 2048914
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM16UV LGR / 2022901 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM16UV LGR / 2022901 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM16UV LGR / 2022901 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM16UV LGR / 2022901 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM16UV LGR / 2022901 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf

V-TEC VM16UV LGR / 2022901
Загрузить