Кабельный ввод с метрической резьбой, устойчивый к УФ

Артикул, номер 2022905 | EAN 4012195896760

нет
светло-серый
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 28 mm
Диапазон плотности D мин. 16 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 11 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 10 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 40
Размер M40
Размер под ключ 44
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M40 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый
Шестигранник, угловой размер 50 mm

Размеры

Размер L макс. 46 mm
Размер L1 мм 11 mm
Размер L мин. 36 mm
Размер E 50 mm
Размер L2 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1795 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1795 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12UV LGR M12 x 1,5 нет светло-серый 2022900
50 Штук
V-TEC VM16UV LGR M16 x 1,5 нет светло-серый 2022901
50 Штук
V-TEC VM20UV LGR M20 x 1,5 нет светло-серый 2022902
50 Штук
V-TEC VM25UV LGR M25 x 1,5 нет светло-серый 2022903
25 Штук
V-TEC VM32UV LGR M32 x 1,5 нет светло-серый 2022904
20 Штук
V-TEC VM40UV LGR M40 x 1,5 нет светло-серый 2022905
10 Штук
V-TEC VM50UV LGR M50 x 1,5 нет светло-серый 2022906
5 Штук
V-TEC VM63UV LGR M63 x 1,5 нет светло-серый 2022907
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M40 LGR PA 2048957
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM40UV LGR / 2022905 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM40UV LGR / 2022905 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM40UV LGR / 2022905 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM40UV LGR / 2022905 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM40UV LGR / 2022905 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf

V-TEC VM40UV LGR / 2022905
Загрузить