Кабельный ввод с удлиненной метрической резьбой

Артикул, номер 2086147 | EAN 4012195811152

нет
Описание продукта
Описание продукта
Жесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность по всей области зажима. Для более толстых стенок корпуса в сочетании с контргайкой. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным уплотнительным кольцом соединительной резьбы, проверено VDE согласно DIN EN 50262, степень защиты IP68, при давлении 5 бар в течение1 час.
С длинной соединительной резьбой.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 35 mm
Диапазон плотности D мин. 24 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 14 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M50
Размер под ключ 55
Резьба M50 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 38,5 mm
Размер L1 мм 14 mm
Размер E 60 mm
Размер L2 4,5 mm
Размер L3 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6217 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6217 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM LM12 MS M12 x 1,5 нет 2086111
50 Штук
V-TEC VM LM16 MS M16 x 1,5 нет 2086117
50 Штук
V-TEC VM LM20 MS M20 x 1,5 нет 2086123
25 Штук
V-TEC VM LM25 MS M25 x 1,5 нет 2086129
25 Штук
V-TEC VM LM32 MS M32 x 1,5 нет 2086135
10 Штук
V-TEC VM LM40 MS M40 x 1,5 нет 2086141
5 Штук
V-TEC VM LM50 MS M50 x 1,5 нет 2086147
5 Штук
V-TEC VM LM63 MS M63 x 1,5 нет 2086153
5 Штук
V-TEC VM LM75MS1 M75 x 1,5 нет 2086156
3 Штук
V-TEC VM LM75MS2 M75 x 1,5 нет 2086159
3 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MS M50 2091674
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM LM50 MS / 2086147 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM LM50 MS / 2086147 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM LM50 MS / 2086147 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM LM50 MS / 2086147 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM LM50 MS / 2086147 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков V-TEC VM , 0.29MB , pdf

V-TEC VM LM50 MS / 2086147
Загрузить