- Описание продукта
-
Описание продуктаЖесткий кабельный ввод с глухой гайкой с большим диапазоном плотности с метрической соединительной резьбой по IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность по всей области зажима. Для более толстых стенок корпуса в сочетании с контргайкой. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С заранее установленным уплотнительным кольцом соединительной резьбы, проверено VDE согласно DIN EN 50262, степень защиты IP68, при давлении 5 бар в течение1 час.
С длинной соединительной резьбой.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 21 mm Диапазон плотности D мин. 14 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 13 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M32 Размер под ключ 34 Резьба M32 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 30 mm Размер L1 мм 13 mm Размер E 36 mm Размер L2 4,5 mm Размер L3 18,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM LM32 MS / 2086135 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM LM32 MS / 2086135 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM LM32 MS / 2086135 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM LM32 MS / 2086135 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM LM32 MS / 2086135 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков V-TEC VM , 0.29MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба