- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный вывод с полем для маркировки состоит из суппорта с фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения и крышки. Фиксатор рассчитан на кабель сечением 3-11 мм. Растровое крепление подходит для вертикальной и горизонтальной установки в кабельные короба, электромонтажные колонны и другие виды монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крепежный зажим Глубина 26 mm Количество единиц 1 Конструкция вровень с поверхностью да Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажная высота 45 mm монтажная ширина 45 mm Направление монтажа горизонтально и вертикально Не содержит галогенов да Откидная крышка нет Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да Подходит для монтажа со встраиванием нет Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет Подходит для скрытого монтажа нет Прозрачный нет Размер 45x45mm Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Текстовое поле/поле для надписи да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5489 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5489 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KAL-K11 RW1 / 6117420 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия KAL-K11 RW1 / 6117420 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KAL-K11 RW1 / 6117420 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, KAL-K11.. , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский