Кабельный вывод для поперечного сечения 3-11 мм

Артикул, номер 6117422 | EAN 4012196133857

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный вывод с полем для маркировки состоит из суппорта с фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения и крышки. Фиксатор рассчитан на кабель сечением 3-11 мм. Растровое крепление подходит для вертикальной и горизонтальной установки в кабельные короба, электромонтажные колонны и другие виды монтажа.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крепежный зажим
Глубина 26 mm
Количество единиц 1
Конструкция вровень с поверхностью да
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажная высота 45 mm
монтажная ширина 45 mm
Направление монтажа горизонтально и вертикально
Не содержит галогенов да
Откидная крышка нет
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да
Подходит для монтажа со встраиванием нет
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет
Подходит для скрытого монтажа нет
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Текстовое поле/поле для надписи да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3928 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3928 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KAL-K11 RW1 6117420
1 Штук
KAL-K11 SWGR1 6117421
1 Штук
KAL-K11 AL1 6117422
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KAL-K11 AL1 / 6117422 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KAL-K11 AL1 / 6117422 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KAL-K11 AL1 / 6117422 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.