- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартная конструкция для широкого применения, например, в промежуточных перекрытиях и перегородках. Высота зажима 9 мм с распоркой 13мм. Крепежное отверстие диаметром 7 мм.
2034 for max. 10 cables NYM 3 x 1.5 mm²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 10 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 2x5 NYM3x1,5 С дюбелем нет Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0525 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0525 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2034 AS / 2205054 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия 2034 AS / 2205054 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2034 AS / 2205054 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Кабельный зажим , 0.57MB , pdf
Казахстан - Русский