Кабельный зажим, для 16 проводов, огнестойкий

Артикул, номер 2204916 | EAN 4012195211150

2204916 / 2033 F
16
Описание продукта
Описание продукта
Трудновоспламеняющаяся конструкция, предназначена специально для промежуточных перекрытий.
Термопластичный. Полиэстер, серого цвета RAL 7030, огнестойкость согласно DIN VDE 0471/DIN IEC 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C, или V-O согласно UL 94, не содержит галогенов.
Высота зажима 9 мм с дистанционным элементом 13 мм.
Крепёжное отверстие диаметром 6 мм
2034/F для макс. 10 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 960°C
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
Количество проводов NYM 3 x 1,5 16
Материал Полибутилэнтерефталат
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 2x8 NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Цвет серый камень; RAL 7030

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0048 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0048 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2033 F 16 2204916
25 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Распорка Распорка 2033 D 25x19 2205092
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2033 F / 2204916 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2033 F / 2204916 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2033 F / 2204916 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2033 F / 2204916 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 2033 F / 2204916, 28.99 kB, jpg

2033 F / 2204916
Загрузить