- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартная конструкция для широкого применения, например, в промежуточных перекрытиях и перегородках. Высота зажима 9 мм с распоркой 13мм. Крепежное отверстие диаметром 7 мм.
2033 for max. 16 cables NYM 3 x 1.5 mm²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 16 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 2x8 NYM3x1,5 С дюбелем нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0901 кг CO₂e / 1 Шт. Цвет светло-серый; RAL 7035 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2033 AS / 2205053 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2033 AS / 2205053 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2033 AS / 2205053 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2033 AS / 2205053 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Кабельный зажим , 0.57MB , pdf
Казахстан - Русский