Кабельный зажим, для 8 проводов

Артикул, номер 2204975 | EAN 4012195597674

8
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.

Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Крепежное отверстие диаметром 6 мм.
2032 для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 мм2
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Количество проводов NYM 3 x 1,5 8
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 1x8 NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0562 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0562 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2032 SP 8 2204975
100 Штук
2032 8 2205017
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2032 SP / 2204975 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2032 SP / 2204975 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2032 SP / 2204975 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2032 SP / 2204975 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2032 SP / 2204975 , 0.13MB , pdf

2032 SP / 2204975
Загрузить