- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартная конструкция для широкого применения, например, в промежуточных перекрытиях и
перегородках.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Крепежное отверстие диаметром 6 мм.
2032 для макс. 8 проводов NYM 3 x 1,5 мм2
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 8 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 1x8 NYM3x1,5 С дюбелем нет Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0597 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0597 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2032 / 2205017 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2032 / 2205017 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 2032 / 2205017 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2032 / 2205017 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2032 / 2205017 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский