- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный зажим для надежной фиксации алюминиевого троса с поперечным сечением 50 мм².
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
для диаметра троса макс. 9 mm для диаметра троса мин. 9 mm Изолятор нет Конструктивная форма гильзы для оконцевания жилы Стандарт Материал Медь Не содержит галогенов да Поверхность С покрытием оловом Полезное поперечное сечение 50 mm² Посадка 9 mm mm Размер 10x22 Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Общая длина 22 mm Размер L 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0069 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0069 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AEH S 9-AL / 5021740 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия AEH S 9-AL / 5021740 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AEH S 9-AL / 5021740 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский