- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный зажим закрепляет кабель и провод в коробе и облегчает монтаж на стену и потолок. Кабельные зажимы устанавливаются в отверстия на дне и затем защелкиваются. Подходит для короба шириной 80 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления С фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 80 x 80 Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Гальванически оцинкованный, синяя пассивация Повышение живучести конструкции нет Размер 65mm С выравниванием потенциалов нет самогасящийся нет Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина верхних крышек 80 mm Размеры
Высота 65 mm Длина 25 mm Размер a 25 mm Размер b 60 mm Размер c 65 mm Ширина 60 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0493 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0493 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM K65 / 6249882 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM K65 / 6249882 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM K65 / 6249882 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM K65 / 6249882 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM K65 / 6249882 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский