Кабельный зажим для повышения живучести конструкций E30–E90

Артикул, номер 6249881 | EAN 4012195685081

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный зажим из металла тип LKM KF 60100FS предотвращает выпадение кабеля при монтаже. Использование зажима обязательно, если короб применяется для прокладки кабельных трасс повышенной живучести конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Простой монтаж осуществляется посредством установки на дне короба.



  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Вид крепления С фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 100
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Размер 98x48x29mm
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина верхних крышек 100 mm

Размеры

Высота 48 mm
Длина 29 mm
Ширина 98 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3317 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3317 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM KF60100 6249881
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KF60100 / 6249881 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KF60100 / 6249881 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM KF60100 / 6249881 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM KF60100 / 6249881 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KF60100 / 6249881 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

LKM KF60100 / 6249881
Загрузить