- Описание продукта
-
Описание продуктаEdge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,5 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 20x20mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 25 mm Длина 11 mm Ширина 22 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM KSR20020RW / 6249656 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM KSR20020RW / 6249656 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM KSR20020RW / 6249656 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR20020RW / 6249656 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский