Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ 20030

Артикул, номер 6249657 | EAN 4012197531997

6249657 / LKM KSR20030RW
11 mm
32 mm
Описание продукта
Описание продукта
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,5 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 20x30mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 25 mm
Длина 11 mm
Ширина 32 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM KSR20030RW 11 mm 32 mm 6249657
5 Штук
Загрузки

REACH Декларация соответствия LKM KSR20030RW / 6249657 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR20030RW / 6249657 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.