Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60200

Артикул, номер 6249664 | EAN 4012197532277

Описание продукта
Описание продукта
Edge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,75 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 60x200mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 65 mm
Длина 18 mm
Ширина 203 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR60200 21 mm 204 mm 6249856
5 Штук
LKM KSR60200GRSW 18 mm 203 mm 6249758
5 Штук
LKM KSR60200RW 18 mm 203 mm 6249664
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KSR60200RW / 6249664 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KSR60200RW / 6249664 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LKM KSR60200RW / 6249664 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR60200RW / 6249664 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.