- Описание продукта
-
Описание продуктаEdge protection ring for the open ends of LKM cable trunking.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,75 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 80x80mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 82 mm Длина 18 mm Ширина 83 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM KSR80080RW / 6249668 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM KSR80080RW / 6249668 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM KSR80080RW / 6249668 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR80080RW / 6249668 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский