Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка, глухая, для формирования ревизионного отверстия в UZD350-3 в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях. Подходит только для гладких напольных покрытий.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Материал латунный Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 383x383x15 Размер B 388 mm Размер C 382 mm Размер h 15 mm Размер A 424 mm Толщины напольного покрытия 13 mm Уборка пола влажный - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK M3 15 / 7405872 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности RK M3 15 / 7405872 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RK M3 15 / 7405872 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK M3 15 / 7405872 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.