Кассетная рамка RKS с отверстием для кабельного вывода, номинальный размер 250-3, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7406558 | EAN 4012195108818

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для выпуска кабеля, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
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
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 282x282x25
Серия продукции RKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 23 mm
Уборка пола сухой

Размеры

Размер B 288 mm
Размер C 282 mm
Размер h 25 mm
Размер A 324 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,8257 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,8257 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKS 2V2 15 15 mm 13 mm 7406550
1 Штук
RKS 2V2 20 20 mm 18 mm 7406554
1 Штук
RKS 2V2 25 25 mm 23 mm 7406558
1 Штук
RKS 2V2 30 30 mm 28 mm 7406560
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKS 2V2 25 / 7406558 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RKS 2V2 25 / 7406558 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RKS 2V2 25 / 7406558 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKS 2V2 25 / 7406558 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.