- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для выпуска кабеля, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим типом уборки во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 282x282x30 Серия продукции RKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 28 mm Уборка пола сухой Размеры
Размер B 288 mm Размер C 282 mm Размер h 30 mm Размер A 324 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,6677 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,6677 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKS 2V2 30 / 7406560 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности RKS 2V2 30 / 7406560 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKS 2V2 30 / 7406560 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKS 2V2 30 / 7406560 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский