Указание: Этот товар снят с производства.

Кассетная рамка с углублением для напольного покрытия, серия 350 BEK F350

Артикул, номер 7400752 | EAN 4012195090724

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка с выемкой для напольного покрытия, для установки в монтажном основании UZD350-3, для применения в сухих помещениях с сухим или влажным типом уборки, для твердых напольных покрытий толщиной 3 мм. В комплекте с заглушкой, кольцевым уплотнителем для шумоизоляции, винтами из нержавеющей стали V2A для крепления заглушки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота кассетной рамки 7 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 383x383x7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщины напольного покрытия 3 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEK F350-2 3 7400752
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEK F350-2 3 / 7400752 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEK F350-2 3 / 7400752 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BEK F350-2 3 / 7400752 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEK F350-2 3 / 7400752 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.